norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Forma G: Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido cementado, brunido.

Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Indicação:O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07144_G Base com porca injetada forma G 189 kB

Desenhos

Base com porca injetada forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH2TSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
07144-410G32M10255101712 27,21 €
07144-412G40M12296121917 21,02 €
07144-416G50M16357142420 31,50 €
07144-420G60M20458183024 37,54 €