|
|
07144_C_DBase com porca injetada, forma C e forma D |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma C: Prato de pressão em POM, elemento esférico de aço de corte rápido cementado, brunido. Forma D: Prato de pressão em POM, elemento esférico de aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07144-506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 8,36 € | | 07144-508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 8,82 € | | 07144-510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 10,42 € | | 07144-512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 11,68 € | | 07144-516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 13,44 € | | 07144-520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 17,39 € | | 07144-206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 9,58 € | | 07144-208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 9,86 € | | 07144-210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 11,97 € | | 07144-212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 16,46 € | | 07144-216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 21,78 € | | 07144-220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 27,57 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|