norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Forma A: Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido cementado, brunido.
Forma B: aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07144_A_B Base com porca injetada, forma A e forma B 404 kB

Desenhos

Base com porca injetada, forma A e forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDD1HH2TSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
07144-106A20M6152,58,51010  7,74 €
07144-108A25M818491318  9,10 €
07144-110A32M10225101720  11,58 €
07144-112A40M12266121935 15,92 €
07144-116A50M16327142445 21,07 €
07144-120A60M20428183055 26,66 €
07144-306B20M6152,58,51010 15,47 €
07144-308B25M818491318  16,54 €
07144-310B32M10225101720  19,56 €
07144-312B40M12266121935 22,61 €
07144-316B50M16327142445 26,57 €
07144-320B60M20428183055 34,79 €