|
|
07144Base com porca injetada |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Forma A,G: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido. Forma B: aço inoxidável. Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido. Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.Versão:Forma A: elemento esférico cementado, brunido. Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório. Forma B: superfície sem tratamento. Forma C: elemento esférico cementado, brunido. Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.Indicação:O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07144-106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,74 € | | 07144-108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 9,10 € | | 07144-110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 11,58 € | | 07144-112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 15,92 € | | 07144-116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 21,07 € | | 07144-120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 26,66 € | | 07144-306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 15,47 € | | 07144-308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 16,54 € | | 07144-310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 19,56 € | | 07144-312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 22,61 € | | 07144-316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 26,57 € | | 07144-320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 34,79 € | |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07144-506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 8,08 € | | 07144-508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 8,53 € | | 07144-510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 10,07 € | | 07144-512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 11,30 € | | 07144-516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 13,01 € | | 07144-520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 16,81 € | | 07144-206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 9,27 € | | 07144-208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 9,53 € | | 07144-210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 11,58 € | | 07144-212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 15,92 € | | 07144-216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 21,07 € | | 07144-220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 26,66 € | |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|