Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Base com porca injetada
  • Base com porca injetada
DescriçãoMaterial:Forma A, G: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão POM, elemento esférico em aço de corte rápido
Forma D: prato de pressão POM, elemento esférico em aço inoxidável.

Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Forma A, G: elemento esférico cementado, brunido.
Forma B: superfície sem proteção anticorrosiva
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O Disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se mova.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07144 Base com porca injetada 279 kB

Desenhos (visão geral)

Base com porca injetada

Base com porca injetada, forma A e forma B

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada, forma A e forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
D1

D2H1H2TSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055

Base com porca injetada, forma C e forma D

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada, forma C e forma D

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma C
Código do artigo
Forma D
D1

D2H1H2TSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022

Base com porca injetada forma G

mais informações

Desenhos

Base com porca injetada forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2H1H2TSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07144-410GM1032225101712 22,11 €
07144-412GM1240266121917 17,09 €
07144-416GM1650327142420 25,61 €
07144-420GM2060428183024 30,53 €