Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fusos de pressão
  • Fusos de pressão
  • Fusos de pressão
  • Fusos de pressão
DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha: aço.

Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.
Sapata de pressão: plástico PA 6.
Versão:Manípulo em estrela, sapata de pressão na cor preta.
Bucha galvanizada e azul cromada.
Pino roscado brunido.
Indicação:A sapata é fornecida avulsa. Ela pode ser unida ao fuso roscado através do simples encaixe de pressão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07143 Fusos de pressão 365 kB

Desenhos

Fusos de pressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LHH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
07143-06053M615321453,820102,57,6 2,74 €
07143-08064M818401864,625133,59 3,75 €
07143-10070M1021502270,13217411 4,57 €
07143-12086M12256326864021513 6,04 €