Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sapatas de pressão
  • Sapatas de pressão
DescriçãoMaterial:Aço.
Plástico PA 6.
Versão:peça brunida.
Plástico na cor preta.
Indicação de desenho:
1) Superfície de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07142 Sapatas de pressão 307 kB

Desenhos

Sapatas de pressão
Sapatas de pressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
do corpo básico
D1D2D4H1H2L5Para pino
roscado
CADAces.PreçoEncomendar
07142-06AAço154,48,67,62,53,8M6 0,86 €
07142-08AAço185,91293,54,4M8 0,91 €
07142-10AAço217,9151145M10 1,04 €
07142-12AAço257,9181356,9M12 1,27 €
07142-206APoliamida154,48,67,62,53,8M6 0,36 €
07142-208BPoliamida185,91293,54,4M8 0,43 €
07142-210CPoliamida217,9151145M10 0,47 €
07142-212CPoliamida257,9181356,9M12 0,61 €