Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada
  • Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada
  • Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada
DescriçãoMaterial:Aço: cementado. Anel elástico em aço mola.
Aço inoxidável: superfície sem proteção anticorrosiva. Anel elástico em aço inoxidável.
Versão:Aço brunido. Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Para montar, basta inclinar os pinos de pressão o máximo possível na direção da abertura do anel elástico. O anel elástico é fornecido montado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07140 Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada 285 kB

Desenhos

Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
FormaD1D2D4H1H2T1para pino roscado
com ponta para
articulação DIN 6332
Filtro
07140-0607140-061S124,61072,54M6
07140-0807140-081S166,112945M8
07140-1007140-101S208,1151156M10
07140-1207140-121S258,1181377M12
07140-1607140-161S3212,1221577,5M16
07140-2007140-201S4015,6281698M20
07140-108-T256,112844,5M8
07140-110-T328,1181066M10 / M12
07140-116-T4012,1221277M16