norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:peça brunida.Indicação:Para as tarefas de fixação, deve-se utilizar os pinos roscados juntamente com uma sapata de pressão 07142. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07121 Pinos roscados com ponta para articulação esférica 195 kB
 Classes de resistência 127 kB

Desenhos

Pinos roscados com ponta para articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoD1L1D2D3LL2L3L4L5SWCADAces.PreçoEncomendar
07121-06X30M6304,53,524,54,33,75,53,83  0,74 €
07121-06X35M6354,53,529,54,33,75,53,83  0,78 €
07121-06X40M6404,53,534,54,33,75,53,83  0,78 €
07121-06X50M6504,53,544,54,33,75,53,83  0,78 €
07121-08X35M83564,827,65,84,87,44,44  1,01 €
07121-08X40M84064,832,65,84,87,44,44  1,01 €
07121-08X45M84564,837,65,84,87,44,44  1,10 €
07121-08X50M85064,842,65,84,87,44,44  1,10 €
07121-08X60M86064,852,65,84,87,44,44  1,35 €
07121-10X50M105086,5417,26,3955  1,56 €
07121-10X55M105586,5467,26,3955  1,75 €
07121-10X60M106086,5517,26,3955  1,75 €
07121-10X65M106586,5567,26,3955  1,75 €
07121-10X80M108086,5717,26,3955  1,85 €
07121-12X60M126086,550,27,26,39,86,96  2,25 €
07121-12X65M126586,555,27,26,39,86,96  2,25 €
07121-12X70M127086,560,27,26,39,86,96  2,38 €
07121-12X80M128086,570,27,26,39,86,96  2,38 €