|
|
07120Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço: pino de pressão cementado preto. Aço inoxidável: superfície sem tratamento.Indicação:A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07120-06X30 | aço | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,06 € | | 07120-06X35 | aço | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,06 € | | 07120-06X40 | aço | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,09 € | | 07120-06X50 | aço | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,10 € | | 07120-08X35 | aço | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,16 € | | 07120-08X40 | aço | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,09 € | | 07120-08X45 | aço | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,14 € | | 07120-08X50 | aço | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,27 € | | 07120-08X60 | aço | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,39 € | | 07120-10X50 | aço | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,46 € | | 07120-10X55 | aço | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,47 € | | 07120-10X60 | aço | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,51 € | | 07120-10X65 | aço | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,59 € | | 07120-10X80 | aço | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,75 € | | 07120-12X60 | aço | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,91 € | | 07120-12X65 | aço | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,23 € | | 07120-12X70 | aço | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,08 € | | 07120-12X80 | aço | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,14 € | | 07120-12X100 | aço | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,39 € | | 07120-14X60 | aço | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 8,63 € | | 07120-14X80 | aço | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 8,63 € | | 07120-14X100 | aço | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 8,63 € | | 07120-16X65 | aço | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,00 € | | 07120-16X70 | aço | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,12 € | | 07120-16X80 | aço | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,42 € | | 07120-16X100 | aço | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,94 € | | 07120-16X125 | aço | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,36 € | | 07120-20X80 | aço | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 5,44 € | | 07120-20X90 | aço | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,66 € | | 07120-20X100 | aço | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,79 € | | 07120-20X125 | aço | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,89 € | | 07120-20X150 | aço | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,57 € | | 07120-061X30 | aço inoxidável | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,23 € | | 07120-061X35 | aço inoxidável | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,23 € | | 07120-061X40 | aço inoxidável | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,29 € | | 07120-061X50 | aço inoxidável | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,36 € | | 07120-081X35 | aço inoxidável | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,36 € | | 07120-081X40 | aço inoxidável | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,40 € | | 07120-081X45 | aço inoxidável | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,51 € | | 07120-081X50 | aço inoxidável | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,55 € | | 07120-081X60 | aço inoxidável | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,71 € | | 07120-101X50 | aço inoxidável | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,01 € | | 07120-101X55 | aço inoxidável | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,05 € | | 07120-101X60 | aço inoxidável | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,07 € | | 07120-101X65 | aço inoxidável | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,16 € | | 07120-101X80 | aço inoxidável | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,38 € | | 07120-121X60 | aço inoxidável | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,61 € | | 07120-121X65 | aço inoxidável | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,63 € | | 07120-121X70 | aço inoxidável | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,82 € | | 07120-121X80 | aço inoxidável | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,94 € | | 07120-121X100 | aço inoxidável | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3,25 € | | 07120-141X60 | aço inoxidável | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 11,75 € | | 07120-141X80 | aço inoxidável | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 11,75 € | | 07120-141X100 | aço inoxidável | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 11,75 € | | 07120-161X65 | aço inoxidável | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,08 € | | 07120-161X70 | aço inoxidável | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,26 € | | 07120-161X80 | aço inoxidável | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,65 € | | 07120-161X100 | aço inoxidável | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5,38 € | | 07120-161X125 | aço inoxidável | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5,97 € | | 07120-201X80 | aço inoxidável | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,42 € | | 07120-201X90 | aço inoxidável | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8,25 € | | 07120-201X100 | aço inoxidável | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8,31 € | | 07120-201X125 | aço inoxidável | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 9,41 € | | 07120-201X150 | aço inoxidável | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 10,34 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|