norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação:A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.Indicação de desenho:
1) Anel elástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07120 Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332 142 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1L1D2D3LL2L3L5CADAces.PreçoEncomendar
07120-06X30açoM6304,542462,52,2 0,89 €
07120-06X35açoM6354,542962,52,2 0,89 €
07120-06X40açoM6404,543462,52,2 0,91 €
07120-06X50açoM6504,544462,52,2 0,92 €
07120-08X35açoM83565,427,57,533 0,97 €
07120-08X40açoM84065,432,57,533 0,99 €
07120-08X45açoM84565,437,57,533 1,08 €
07120-08X50açoM85065,442,57,533 1,10 €
07120-08X60açoM86065,452,57,533 1,21 €
07120-10X50açoM105087,24194,53,6 1,41 €
07120-10X55açoM105587,24694,53,6 1,43 €
07120-10X60açoM106087,25194,53,6 1,46 €
07120-10X65açoM106587,25694,53,6 1,53 €
07120-10X80açoM108087,27194,53,6 1,69 €
07120-12X60açoM126087,250104,54,5 1,85 €
07120-12X65açoM126587,255104,54,5 1,86 €
07120-12X70açoM127087,260104,54,5 2,01 €
07120-12X80açoM128087,270104,54,5 2,07 €
07120-12X100açoM1210087,290104,54,5 2,31 €
07120-14X60açoM1460109481255 8,34 €
07120-14X80açoM1480109681255 8,34 €
07120-14X100açoM14100109881255 8,34 €
07120-16X65açoM16651211531255,3 2,90 €
07120-16X70açoM16701211581255,3 3,01 €
07120-16X80açoM16801211681255,3 3,30 €
07120-16X100açoM161001211881255,3 3,82 €
07120-16X125açoM1612512111131255,3 4,22 €
07120-20X80açoM208015,514,466145,55,6 5,26 €
07120-20X90açoM209015,514,476145,55,6 6,44 €
07120-20X100açoM2010015,514,486145,55,6 5,90 €
07120-20X125açoM2012515,514,4111145,55,6 6,66 €
07120-20X150açoM2015015,514,4136145,55,6 7,31 €
07120-061X30aço inoxidávelM6304,542462,52,2 1,18 €
07120-061X35aço inoxidávelM6354,542962,52,2 1,18 €
07120-061X40aço inoxidávelM6404,543462,52,2 1,24 €
07120-061X50aço inoxidávelM6504,544462,52,2 1,31 €
07120-081X35aço inoxidávelM83565,427,57,533 1,31 €
07120-081X40aço inoxidávelM84065,432,57,533 1,36 €
07120-081X45aço inoxidávelM84565,437,57,533 1,46 €
07120-081X50aço inoxidávelM85065,442,57,533 1,51 €
07120-081X60aço inoxidávelM86065,452,57,533 1,66 €
07120-101X50aço inoxidávelM105087,24194,53,6 1,94 €
07120-101X55aço inoxidávelM105587,24694,53,6 1,98 €
07120-101X60aço inoxidávelM106087,25194,53,6 2,00 €
07120-101X65aço inoxidávelM106587,25694,53,6 2,09 €
07120-101X80aço inoxidávelM108087,27194,53,6 2,30 €
07120-121X60aço inoxidávelM126087,250104,54,5 2,53 €
07120-121X65aço inoxidávelM126587,255104,54,5 2,54 €
07120-121X70aço inoxidávelM127087,260104,54,5 2,73 €
07120-121X80aço inoxidávelM128087,270104,54,5 2,85 €
07120-121X100aço inoxidávelM1210087,290104,54,5 3,15 €
07120-141X60aço inoxidávelM1460109481255 11,36 €
07120-141X80aço inoxidávelM1480109681255 11,36 €
07120-141X100aço inoxidávelM14100109881255 11,36 €
07120-161X65aço inoxidávelM16651211531255,3 3,94 €
07120-161X70aço inoxidávelM16701211581255,3 4,12 €
07120-161X80aço inoxidávelM16801211681255,3 4,50 €
07120-161X100aço inoxidávelM161001211881255,3 5,21 €
07120-161X125aço inoxidávelM1612512111131255,3 5,77 €
07120-201X80aço inoxidávelM208015,514,466145,55,6 7,18 €
07120-201X90aço inoxidávelM209015,514,476145,55,6 7,97 €
07120-201X100aço inoxidávelM2010015,514,486145,55,6 8,04 €
07120-201X125aço inoxidávelM2012515,514,4111145,55,6 9,10 €
07120-201X150aço inoxidávelM2015015,514,4136145,55,6 9,99 €