Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de suporte com anel de retenção
  • Pinos de suporte com anel de retenção
  • Pinos de suporte com anel de retenção
DescriçãoMaterial:Pinos, anel roscado e anel de segurança:
Ø 12, 16 e 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 e 32 = 42CrMoS4 1.7227
Mola de fita: CK75 1.1248
Versão:peça brunida.Indicação:Os pinos para suporte de carga são utilizados para suporte de cargas com auxílio de flanges de extremidade, semelhantes à VDI 3366. A tolerância do furo de alojamento para D tem que medir +1 mm.

O anel de retenção é comprimido por uma mola de fita na posição forçada. O destravamento dos pinos para suporte de carga pode ser efetuado somente através do acionamento proposital da trava.

Com identificação CE.

Está incluído no fornecimento um manual de instruções abrangente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07790 Pinos de suporte com anel de retenção 244 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Desenhos

Pinos de suporte com anel de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1L2HCapacidade
máx. de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07790-1205512155569101,4300 17,33 €
07790-1607216207289131,8600 19,47 €
07790-20090202590113162,3900 21,94 €
07790-251152532115143203,22000 30,85 €
07790-321453240145180253,73200 35,80 €