Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos
  • Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos
  • Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos
  • Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4542.Versão:peça endurecida e passivada.Indicação:As buchas de alojamento roscadas permitem um suporte seguro e rápido dos olhais de suspensão. Elas oferecem uma montagem simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Resistentes à corrosão e ao desgaste.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07784 Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos 202 kB

Desenhos

Buchas de alojamento em aço inoxidável para olhais de suspensão esféricos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2D3L1L2L3SWTorque
de aperto
Nm
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
07784-101510M20x2,534,8152922263607780-2110x15 / 07782-2810x15 29,36 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007780-2112x15 / 07782-2812x15 31,14 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 36,01 €