Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante
  • Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante
  • Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante
  • Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante
DescriçãoMaterial:Pinos e manilha em aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Pinos e esferas endurecidos e passivados.Indicação:Olhais de suspensão são utilizados como elementos para suporte de carga rápidos e simples com manilha móvel e barra de segurança contra desprendimento acidental. Ao pressionar o botão de pressão, as esferas poderão destravar. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.

Resistente à corrosão e às intempéries.
Pinos de alta resistência endurecidos permitem cargas extremas com máxima proteção contra desgaste. Faixa de aplicação da temperatura até no máx. 250 °C.

Certificado CE.

Dados X mín., F1, F2 e F3 com fator de segurança 5:1.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07782 Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante 339 kB

Desenhos

Olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável autotravante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

D1D2L1L2X
máx.
F1
kN
Furo
de alojamento
Filtro
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Olhal de suspensão esférico

autotravante
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83