Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Olhais de suspensão com tração lateral
  • Olhais de suspensão com tração lateral
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Através de sua constituição plana e leve, o olhal de elevação é mais simples de manusear do que os outros dispositivos semelhantes. O olhal de suspensão pode ser montado conforme a versão, com uma chave de boca ou chave sextavada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07775 Olhais de suspensão com tração lateral 145 kB

Desenhos

Olhais de suspensão com tração lateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWSextavado internoCapacidade
máx. de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07775-0813132544M8211633314765225819-325 99,98 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 99,98 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 102,55 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 118,44 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 197,95 €