|
|
07774Olhais de suspensão giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação. Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções. Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto. A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | S | SW | Capacidade máx. de carga kg | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07774-08 | 25,4 | 57,2 | M8 | 12,7 | 38,1 | 12 | 91,3 | 62,7 | 8,7 | 1,2 | 25,4 | 6,3 | 19 | 400 | 10 | | | 96,81 € | | 07774-10 | 25,4 | 57,2 | M10 | 12,7 | 38,1 | 15 | 91,3 | 62,7 | 8,7 | 1,2 | 25,4 | 6,3 | 19 | 450 | 17 | | | 101,51 € | | 07774-12 | 50,8 | 112,7 | M12 | 25,4 | 76,2 | 18 | 161,9 | 101,6 | 14,3 | 1,6 | 38,1 | 19 | 32 | 1050 | 37 | | | 115,64 € | | 07774-16 | 50,8 | 112,7 | M16 | 25,4 | 76,2 | 24 | 161,9 | 101,6 | 14,3 | 1,6 | 38,1 | 19 | 32 | 1900 | 80 | | | 122,95 € | | 07774-20 | 50,8 | 112,7 | M20 | 25,4 | 76,2 | 30 | 161,9 | 101,6 | 14,3 | 1,6 | 38,1 | 19 | 32 | 2150 | 134 | | | 129,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|