|
|
07772Olhais de suspensão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Alça em aço.Versão:peça brunida. Alça endurecida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 6:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação. Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções. Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto. A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D para parafuso DIN 912 | D1 | B | B1 | H | L1 | L2 | R1 | S | Torque de aperto Nm | Capacidade máx. de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07772-08035 | M8X35 (2x) | 45 | 65 | - | 19 | 51 | 25,4 | 13 | 8 | 10 | 900 | | | 36,96 € | | 07772-10040 | M10X40 (2x) | 57 | 81 | - | 22 | 64 | 28,6 | 16 | 10 | 15 | 1100 | | | 45,92 € | | 07772-12045 | M12X45 (2x) | 64 | 100 | - | 29 | 76 | 38,1 | 19 | 13 | 35 | 2250 | | | 55,02 € | | 07772-12065 | M12X65 (4x) | 80 | 130 | 31,8 | 35 | 102 | 41,3 | 22 | 19 | 45 | 5400 | | | 106,89 € | | 07772-16065 | M16X65 (4x) | 92 | 160 | 31,8 | 48 | 127 | 52,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | 9000 | | | 141,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|