|
|
07770Olhais de suspensão giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação para o olhal de elevação giratório:Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções. Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto. A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.Indicação para a chave de montagem:- Insira a chave para montagem nos furos disponíveis do olhal de suspensão giratório. - Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado. - Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Materiais | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | R1 | S | Capacidade máx. de carga kg | Torque de aperto recomendado Nm | Chave para montagem adequadal | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07770-10 | Aço | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 500 | 10 | 07770-101 | | | 76,14 € | | 07770-12 | Aço | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 700 | 25 | 07770-101 | | | 65,24 € | | 07770-16 | Aço | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1500 | 50 | 07770-201 | | | 109,71 € | | 07770-20 | Aço | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 2000 | 80 | 07770-201 | | | 243,00 € | | 07770-110 | Aço inoxidável | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 250 | 10 | 07770-101 | | | 230,24 € | | 07770-112 | Aço inoxidável | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 350 | 25 | 07770-101 | | | 230,24 € | | 07770-116 | Aço inoxidável | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 750 | 50 | 07770-201 | | | 277,33 € | | 07770-120 | Aço inoxidável | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1000 | 80 | 07770-201 | | | 343,63 € | |
Código do artigo | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07770-101 | 14 | 16,3 | 17,5 | 24 | 1/4 | | | 24,14 € | | 07770-201 | 16,5 | 23,1 | 28,6 | 32 | 3/8 | | | 29,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|