Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Olhais de suspensão com tração lateral
  • Olhais de suspensão com tração lateral
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07752 Olhais de suspensão com tração lateral 134 kB

Desenhos

Olhais de suspensão com tração lateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWTorque
de aperto
Nm
Capacidade
máx. de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 27,35 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 39,68 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 57,62 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 65,85 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 104,09 €