Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de suspensão
  • Anéis de suspensão
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o anel pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no anel de suspensão não pode ser ultrapassada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07750 Anéis de suspensão 223 kB

Desenhos

Anéis de suspensão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1BHLL1SCapacidade
máx. de carga
kg
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
07750-08M850,5385116619,53254,21 88,63 €
07750-10M1050,5385120639,55005,88 88,63 €
07750-12M1276608124851672519,61 120,87 €
07750-16M16766081319416140034,32 120,87 €
07750-20M20101,595125,54013325,5229068,65 241,20 €
07750-24M24101,595125,54714725,53050122,6 241,20 €