|
|
07735Olhais de suspensão com revestimento Envirolox® |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Olhal de suspensão revestido com Envirolox®. Arruela cromada.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. A nova camada protetora Envirolox® oferece uma melhor proteção contra condições ambientais extremas. Possíveis áreas de aplicação: em atmosferas corrosivas, como por ex. fretes marítimos, indústria química, etc.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | D1 | H | L | R | S | Capacidade máx. de carga kg | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07735-08 | 46,7 | 22 | M8 | 19 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 | | | 138,16 € | | 07735-10 | 46,7 | 22 | M10 | 19 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 | | | 140,96 € | | 07735-12 | 89,4 | 46 | M12 | 38,1 | 121,4 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 181,41 € | | 07735-16 | 89,4 | 46 | M16 | 38,1 | 121,4 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 184,91 € | | 07735-20 | 89,4 | 46 | M20 | 38,1 | 121,4 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 262,12 € | | 07735-120 | 130,6 | 70 | M20 | 58,7 | 165,6 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 408,18 € | | 07735-24 | 130,6 | 70 | M24 | 58,7 | 165,6 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 416,86 € | | 07735-30 | 165,1 | 90 | M30 | 81 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 | | | 695,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|