Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Olhais de suspensão
  • Olhais de suspensão
  • Olhais de suspensão
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07730 Olhais de suspensão 233 kB

Desenhos

Olhais de suspensão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1ABHLRSCapacidade
máx. de carga
kg
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
07730-08PadrãoM81946,72267,812,510,99,74009,81 79,94 €
07730-10PadrãoM101946,72267,817,510,99,745016,7 79,94 €
07730-12PadrãoM1238,189,4461231922,419105037,3 95,24 €
07730-16PadrãoM1638,189,4461232922,419190080,4 95,24 €
07730-201PadrãoM2038,189,4461233422,4192150133 115,09 €
07730-20PadrãoM2058,7130,6701633235,625,43000133 203,98 €
07730-24PadrãoM2458,7130,6701633735,625,44200304 203,98 €
07730-30PadrãoM3081165,190221,74644,531,77000588 489,29 €
07730-36PadrãoM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 669,82 €
07730-42PadrãoM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 803,53 €
07730-48PadrãoM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 922,06 €
07730-112longoM1238,189,446170,71922,419105037,3 137,82 €
07730-116longoM1638,189,446170,72922,419190080,4 137,82 €
07730-1201longoM2038,189,446170,73422,4192150133 137,82 €
07730-120longoM2058,7130,6702063235,625,43000133 267,38 €
07730-124longoM2458,7130,6702063735,625,44200304 267,38 €