|
|
07725Olhais de suspensão giratórios 360 graus classe de qualidade 10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Olhal de elevação e suporte rotativo em aço. Parafuso e bucha em aço.Versão:Olhal de suspensão e suporte rotativo forjados e temperados de alta resistência. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas, revestimento plástico, amarelo. Parafuso com classe de resistência 10.9. ou maior. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas. Bucha galvanizada.Indicação:O olhal de suspensão pode ser dobrado, girado 360° e capaz de suportar a carga completa em qualquer direção de tração. Uma mola integrada mantém o olhal em qualquer posição. A capacidade de carga nominal está estampada numa posição visível diretamente no olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. Possui parafuso de fixação sextavado desmontável, porém sem riscos de perda. Os olhais de suspensão correspondem às diretrizes de máquinas e foram submetidos à verificação da BG (Associação profissional). Faixa de temperatura:de -40 °C a 100 °C = 100% capacidade de carga até 200 °C = 85% capacidade de carga até 250 °C = 80% capacidade de carga até 350 °C = 75% capacidade de carga
Os valores de carga indicados valem para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1,5x diâmetro nominal da rosca em aço, com uma resistência à tração mínima de 363 N/mm².Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | S | SW | SW1 | Capacidade máx. de carga kg | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07725-08016 | M8 | 24 | 35 | 55 | 30 | 85 | 35 | 11 | 10 | 6 | 13 | 300 | 30 | | | 61,56 € | | 07725-10021 | M10 | 24 | 35 | 55 | 30 | 85 | 36 | 16 | 10 | 6 | 17 | 630 | 60 | | | 63,20 € | | 07725-12024 | M12 | 31 | 37 | 57 | 33 | 98 | 44 | 18 | 13,5 | 8 | 19 | 1000 | 100 | | | 72,54 € | | 07725-16029 | M16 | 31 | 37 | 57 | 33 | 98 | 46 | 24 | 13,5 | 10 | 24 | 1500 | 150 | | | 85,18 € | | 07725-20036 | M20 | 45 | 54 | 82 | 50 | 140 | 57 | 34 | 16,5 | 12 | 30 | 2500 | 250 | | | 104,98 € | | 07725-24041 | M24 | 45 | 54 | 82 | 50 | 140 | 59 | 36 | 16,5 | 14 | 36 | 4000 | 400 | | | 107,74 € | | 07725-30053 | M30 | 59 | 65 | 99 | 60 | 170 | 81 | 48 | 22,5 | 17 | 46 | 5000 | 500 | | | 201,71 € | | 07725-36060 | M36 | 59 | 65 | 99 | 60 | 172 | 76 | 55 | 22,5 | 22 | 55 | 7000 | 700 | | | 212,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|