norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão:Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Indicação:Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.

Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.

O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).

A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07720 Olhais de elevação soldáveis 220 kB

Desenhos

Olhais de elevação soldáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão

BB1HH1LL1SCordão
de solda
Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07720-1000sem tira de aço elástica40383240733813HV 5 + a31120 17,63 €
07720-2000sem tira de aço elástica41383245814013HV 5 + a32000 19,91 €
07720-3000sem tira de aço elástica45433845874217HV 8 + a33150 20,63 €
07720-5000sem tira de aço elástica555048571086022HV 12 + a45300 38,28 €
07720-1001com tira de aço elástica40383240733813HV 5 + a31120 18,98 €
07720-2001com tira de aço elástica41383245814013HV 5 + a32000 22,38 €
07720-3001com tira de aço elástica45433845874217HV 8 + a33150 38,32 €
07720-5001com tira de aço elástica555048571086022HV 12 + a45300 59,81 €