norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão:Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Indicação:Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.

Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.

O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).

A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07720 Olhais de elevação soldáveis 220 kB

Desenhos

Olhais de elevação soldáveis

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem tira de aço elástica
Código do artigo
com tira de aço elástica
B

B1HH1LL1SCordão
de solda
Capacidade
de carga
kg
Filtro
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300