Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manilha reta
  • Manilha reta
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:reta.Indicação:É possível que os pinos e manilhas apresentem divergências nas cores.
A rosca pode apresentar dificuldade no manuseio, devido à aplicação da tinta.
Segurança:

» Cooperativa federal - Operação de equipamentos de trabalho

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07716 Manilha reta 187 kB

Desenhos

Manilha reta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BSKH1PolegadasCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07716-0050008127822,51/4500 1,83 €
07716-007501013,591025,55/16750 2,30 €
07716-0100011171011313/81000 3,06 €
07716-015001218,51112367/161500 3,31 €
07716-02000162013,516421/22000 4,47 €
07716-0325019271619515/83250 7,42 €
07716-0475022311922643/44750 12,81 €
07716-0650025362225737/86500 18,04 €
07716-08500284325288018500 25,43 €