Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manilha curvada
  • Manilha curvada
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:curvada.Indicação:É possível que os pinos e manilhas apresentem divergências nas cores.
A rosca pode apresentar dificuldade no manuseio, devido à aplicação da tinta.
Segurança:

» Cooperativa federal - Operação de equipamentos de trabalho

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07715 Manilha curvada 197 kB

Desenhos

Manilha curvada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1SKH1PolegadasCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07715-0050008201278281/4500 1,86 €
07715-00750102112,5910315/16750 2,21 €
07715-01000112615,5101136,53/81000 3,22 €
07715-01500122917,5111241,57/161500 3,40 €
07715-0200016322013,516471/22000 4,61 €
07715-032501943261619605/83250 7,74 €
07715-047502251311922713/44750 12,73 €
07715-065002558362226837/86500 18,84 €
07715-0850028684325289218500 25,68 €