Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Olhais giratórios 360 graus classe de qualidade 8
  • Olhais giratórios 360 graus classe de qualidade 8
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 8, com rolamento de esferas.
Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação:Constituição compacta e leve, suporta a carga total em todos os lados. 4 vezes mais segurança contra quebra em todas as direções de carregamento. Giratório 360°. Área de rotação do elo máx. 180°. Através do mancal de rolamento de esferas, o olhal giratório também pode ser girado mesmo suportando carga.

Tanto para elevação como proteção de cargas, os olhais giratórios podem ser utilizados em diversas áreas.

Para a validade dos limites de cargas, é preciso certificar-se sempre de que o olhal esteja posicionado em linha reta em relação à carga. O olhal giratório tem que estar plano sobre a superfície de apoio e sempre completamente aparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07710 Olhais giratórios 360 graus classe de qualidade 8 283 kB

Desenhos

Olhais giratórios 360 graus classe de qualidade 8

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1HH1LL1SSWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07710-101830M10381055018461330300 66,45 €
07710-121830M12381055018461330500 68,82 €
07710-162030M163810550204613301120 71,44 €
07710-203034M205013161305716402000 75,19 €
07710-243040M245815368307019483150 95,58 €
07710-303540M307516580356520655300 125,63 €
07710-365450M368520595549022758000 208,05 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Olhal giratório
Anschlagwirbel Anwendungsbeispiel
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83