|
|
07695Parafusos olhais giratórios altamente resistentes, classe de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Olhal em aço 1.6541. Parafuso em aço.Versão:Olhal forjado e de alta resistência, temperado. 100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4. Com revestimento em plástico. Parafuso com classe de resistência 10.9. Indicação:Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.
- fator de segurança 4:1 - batente lateral possível até 90° - com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07695-08151 | com chave sextavada | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 42,38 € | | 07695-10151 | com chave sextavada | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 42,38 € | | 07695-12181 | com chave sextavada | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 46,68 € | | 07695-16241 | com chave sextavada | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 54,69 € | | 07695-20301 | com chave sextavada | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 75,31 € | | 07695-24361 | com chave sextavada | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 95,39 € | | 07695-30451 | com chave sextavada | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 137,86 € | | 07695-08150 | sem chave sextavada | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 40,24 € | | 07695-10150 | sem chave sextavada | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 40,24 € | | 07695-12180 | sem chave sextavada | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 44,32 € | | 07695-16240 | sem chave sextavada | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 52,49 € | | 07695-20300 | sem chave sextavada | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 72,30 € | | 07695-24360 | sem chave sextavada | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 91,34 € | | 07695-30450 | sem chave sextavada | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 132,31 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|