|
|
07690Porcas anelares DIN 582 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.Versão:Estampado.Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas). A marcação CE está gravada no parafuso olhal. A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.Sob consulta:Certificado de conformidade. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Chave de aço | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07690-08 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,16 € | | 07690-10 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,71 € | | 07690-12 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2,00 € | | 07690-16 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,23 € | | 07690-20 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,55 € | | 07690-24 | aço | superfície sem tratamento | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,60 € | | 07690-008 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,16 € | | 07690-010 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,71 € | | 07690-012 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2,00 € | | 07690-016 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,23 € | | 07690-020 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,55 € | | 07690-024 | aço | galvanizada com zinco | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,60 € | | 07690-108 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 4,15 € | | 07690-110 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 5,68 € | | 07690-112 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 8,63 € | | 07690-116 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 12,20 € | | 07690-120 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 17,65 € | | 07690-124 | aço inoxidável | - | 1.4301 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 35,11 € | | 07690-208 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,57 € | | 07690-210 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7,62 € | | 07690-212 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 12,48 € | | 07690-216 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 20,09 € | | 07690-220 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 25,92 € | | 07690-224 | aço inoxidável | - | 1.4401 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 53,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|