Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas anelares DIN 582 / em aço inoxidável semelhante à DIN 582
  • Porcas anelares DIN 582 / em aço inoxidável semelhante à DIN 582
DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.0401 ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Aço: Estampado.
Aço inoxidável: Fundido.
Indicação:Porcas anelares de aço, de acordo com a norma DIN 582:
Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências nas áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, dispositivos de elevação).
Porcas anelares em aço inoxidável similares à DIN 582:
Para tarefas simples de elevação e carregamento sem exigências especiais, como por ex. na construção de cercas, nas correntes de isolamento, bem como nos trabalhos de fixação simples.
Capacidade de carga F2 não deve exceder o ângulo máx. de 45° por porca.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07690 Porcas anelares DIN 582 / em aço inoxidável semelhante à DIN 582 257 kB

Desenhos

Porcas anelares DIN 582 / em aço inoxidável semelhante à DIN 582

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D1

D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Filtro
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7