Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos olhais DIN 580 / em aço inoxidável semelhante à DIN 580
  • Parafusos olhais DIN 580 / em aço inoxidável semelhante à DIN 580
DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.0401 ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Aço: Estampado.
Aço inoxidável: Fundido.
Indicação:Parafusos olhais de aço, de acordo com a norma DIN 580
Para atividades de elevação e carregamento nas áreas com altos requisitos de segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, dispositivos de elevação).
Parafusos olhais de aço inoxidável semelhantes à DIN 580
Para tarefas simples de elevação e carregamento sem exigências especiais, como por exemplo, construção de cercas, correntes de isolamento, bem como trabalhos de fixação simples.
Capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07680 Parafusos olhais DIN 580 / em aço inoxidável semelhante à DIN 580 281 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 580 / em aço inoxidável semelhante à DIN 580

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D1L

D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Filtro
07680-0807680-108M8132036206368101,40,95
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4
07680-1607680-116M16273563351262141675
07680-20-M203040724014711619128,3
07680-24-M2436509050189020241812,7