norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Encaixe roscado em aço, passivado.Indicação:O kit de reparos possibilita a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07666 Kit de reparos 265 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 115 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoInsertos roscados
com rosca fêmea
incluídos
Insertos roscados
com rosca macho
incluídos
Comprimento
dos insertos
Quantidade
dos insertos
Quantidade
de ferramentas
para montagem
Código do artigo
inserto roscado
CADAces.PreçoEncomendar
07666-01M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
8
10
12
12
14
14
16
16
8
8
6
6
4
4
3
3
1
1
1
-
1
-
1
-
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125
 410,31 €