|
|
07664Insertos roscados reforçados com rosca fêmea autotravante |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis: A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados. Vantagens:- Montagem fácil e simples - O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações. - Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.Indicação de desenho:1) Chaveta de travamento 2) Parte autotravante da rosca fêmea Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 Rosca fêmea | D2 Rosca macho | L1 Comprimento | L Comprimento | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07664-104 | M4 | M8 | 4 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07661-804 | | | 10,05 € | | 07664-105 | M5 | M10x1,25 | 5 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07661-805 | | | 8,99 € | | 07664-106 | M6 | M12x1,25 | 6 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07661-806 | | | 9,23 € | | 07664-108 | M8 | M14x1,5 | 7 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 9,87 € | | 07664-110 | M10 | M16x1,5 | 8 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 10,74 € | | 07664-112 | M12 | M18x1,5 | 9 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 13,65 € | | 07664-114 | M14 | M20x1,5 | 10 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 17,57 € | | 07664-116 | M16 | M22x1,5 | 11 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 20,50 € | | 07664-116X15 | M16x1,5 | M22x1,5 | 11 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 20,50 € | | 07664-118X15 | M18x1,5 | M24x1,5 | 12 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07661-818 | | | 28,55 € | | 07664-120 | M20 | M30x2 | 15 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 34,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|