|
|
07662Ferramentas para montagem para encaixes roscados fechados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Aço, brunido.Indicação:Ferramenta para montagem para inserção das cunhas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para rosca macho D2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07662-808 | M8 | | | 32,38 € | | 07662-810 | M10x1,25 | | | 33,35 € | | 07662-812 | M10x1,25 | | | 34,91 € | | 07662-814 | M14x1,5 | | | 36,97 € | | 07662-816 | M16x1,5 | | | 40,27 € | | 07662-818 | M18x1,5 | | | 44,40 € | | 07662-820 | M20x1,5 | | | 48,91 € | | 07662-822 | M22x1,5 | | | 51,26 € | | 07662-824 | M24x1,5 | | | 53,88 € | | 07662-830 | M30x2 | | | 56,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|