|
|
07662Insertos roscados, fechados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis: A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Insertos roscados fechados são utilizados para perfuração de furos roscados demasiadamente grandes em peças de trabalho ou para refazer furos devido aos erros na distância entre eles.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados. Vantagens:- Montagem fácil e simples - O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações. - Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D2 Rosca macho | L Comprimento | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07662-08 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07662-808 | | | 13,56 € | | 07662-10X125 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07662-810 | | | 14,29 € | | 07662-12X125 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07662-812 | | | 15,03 € | | 07662-14X15 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07662-814 | | | 20,54 € | | 07662-16X15 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07662-816 | | | 21,74 € | | 07662-18X15 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07662-818 | | | 23,40 € | | 07662-20X15 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07662-820 | | | 26,11 € | | 07662-22X15 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07662-822 | | | 29,74 € | | 07662-24X15 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07662-824 | | | 37,81 € | | 07662-30X2 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07662-830 | | | 40,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|