|
|
07661Ferramentas para montagem de encaixes roscados reforçados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Aço, brunido.Indicação:Ferramenta para montagem para inserção das cunhas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para rosca fêmea D1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07661-804 | M4 | | | 21,53 € | | 07661-805 | M5 | | | 21,83 € | | 07661-806 | M6 | | | 22,55 € | | 07661-808 | M8M8X1 | | | 23,53 € | | 07661-810 | M10M10X1,25 | | | 25,21 € | | 07661-812 | M12M12X1,25 | | | 27,27 € | | 07661-814 | M14M14X1,5 | | | 29,58 € | | 07661-816 | M16/M16x1,5M16X1,5 | | | 30,62 € | | 07661-818 | M18x1,5 | | | 31,68 € | | 07661-820 | M20M20X1,5 | | | 32,83 € | | 07661-822 | M22x1,5 | | | 34,01 € | | 07661-824 | M24M24X2 | | | 37,57 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|