|
|
07661Insertos roscados reforçados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os encaixes roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade. Os encaixes roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas. Encaixes com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas. Diferenças de medida admissíveis: A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Com os encaixes roscados reforçados, oferecemos adicionalmente uma versão com secção transversal reforçada, adequada para casos de aplicação com cargas maiores.
Para obter indicações técnicas, consulte o manual de instruções dos encaixes roscados. Vantagens:- Montagem fácil e simples - O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações. - Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 Rosca fêmea | D2 Rosca macho | L Comprimento | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07661-04 | aço | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07661-804 | | | 7,11 € | | 07661-05 | aço | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07661-805 | | | 3,69 € | | 07661-06 | aço | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07661-806 | | | 3,96 € | | 07661-08 | aço | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 4,40 € | | 07661-08X1 | aço | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 4,40 € | | 07661-10 | aço | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 5,47 € | | 07661-10X125 | aço | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 8,99 € | | 07661-12 | aço | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 7,03 € | | 07661-12X125 | aço | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 7,03 € | | 07661-14 | aço | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 8,71 € | | 07661-14X15 | aço | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 8,71 € | | 07661-16 | aço | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 10,12 € | | 07661-16X15 | aço | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 10,12 € | | 07661-18X15 | aço | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07661-818 | | | 14,93 € | | 07661-20 | aço | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 17,53 € | | 07661-20X15 | aço | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 17,53 € | | 07661-22X15 | aço | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | 07661-822 | | | 22,38 € | | 07661-24 | aço | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 31,79 € | | 07661-24X2 | aço | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 31,79 € | | 07661-104 | aço inoxidável | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07661-804 | | | 8,10 € | | 07661-105 | aço inoxidável | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07661-805 | | | 7,44 € | | 07661-106 | aço inoxidável | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07661-806 | | | 7,25 € | | 07661-108 | aço inoxidável | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 7,64 € | | 07661-108X1 | aço inoxidável | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 7,64 € | | 07661-110 | aço inoxidável | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 8,75 € | | 07661-110X125 | aço inoxidável | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 8,75 € | | 07661-112 | aço inoxidável | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 11,16 € | | 07661-112X125 | aço inoxidável | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 11,16 € | | 07661-114 | aço inoxidável | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 14,52 € | | 07661-114X15 | aço inoxidável | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 14,52 € | | 07661-116 | aço inoxidável | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 16,09 € | | 07661-116X15 | aço inoxidável | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 16,09 € | | 07661-118X15 | aço inoxidável | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07661-818 | | | 23,15 € | | 07661-120 | aço inoxidável | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 28,64 € | | 07661-120X15 | aço inoxidável | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 28,64 € | | 07661-122X15 | aço inoxidável | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | 07661-822 | | | 49,25 € | | 07661-124 | aço inoxidável | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 62,10 € | | 07661-124X2 | aço inoxidável | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 62,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|