Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Encaixes roscados reforçados
  • Encaixes roscados reforçados
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os encaixes roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade. Os encaixes roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Encaixes com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.

Com os encaixes roscados reforçados, oferecemos adicionalmente uma versão com secção transversal reforçada, adequada para casos de aplicação com cargas maiores.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos encaixes roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07661 Encaixes roscados reforçados 229 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 123 kB

Desenhos

Encaixes roscados reforçados

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D1
Rosca fêmea
D2
Rosca macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
Filtro
07661-0407661-104M4M886,98,3M89,55,5407661-804
07661-0507661-105M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805
07661-0607661-106M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806
07661-0807661-108M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-08X107661-108X1M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-1007661-110M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-10X12507661-110X125M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-1207661-112M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-12X12507661-112X125M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-1407661-114M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-14X1507661-114X15M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-1607661-116M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-16X1507661-116X15M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-18X1507661-118X15M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818
07661-2007661-120M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-20X1507661-120X15M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-22X1507661-122X15M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822
07661-2407661-124M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
07661-24X207661-124X2M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824