Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças
  • Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças
  • Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças
DescriçãoMaterial, versão:Aço, brunido.Indicação:Ferramenta para montagem para inserção das cunhas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07660 Ferramenta para montagem de encaixes roscados, roscas postiças 146 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Para rosca
fêmea
D1
CADAces.PreçoEncomendar
07660-805M5 17,26 €
07660-806M6 17,83 €
07660-808M8 \r\nM8X1 18,60 €
07660-810M10 \r\nM10X1,25 19,93 €
07660-812M12 \r\nM12X1,25 21,54 €