|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis: A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados. Vantagens:- Montagem fácil e simples - O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações. - Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 Rosca fêmea | D2 Rosca macho | L Comprimento | Montagem Brocas Ø | Montagem Ø Escareamento +0,25 | Montagem Macho de abrir roscas | Montagem Profundidade mínima da rosca | Brocas para remoção Ø | Remoção Profundidade do furo | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07660-05 | aço | M5 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07660-805 | | | 3,57 € | | 07660-06 | aço | M6 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | 07660-806 | | | 3,83 € | | 07660-08 | aço | M8 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 07660-808 | | | 4,26 € | | 07660-08X1 | aço | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 07660-808 | | | 4,26 € | | 07660-10 | aço | M10 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 07660-810 | | | 5,29 € | | 07660-10X125 | aço | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 07660-810 | | | 5,29 € | | 07660-12 | aço | M12 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 07660-812 | | | 6,80 € | | 07660-12X125 | aço | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 07660-812 | | | 6,80 € | | 07660-105 | aço inoxidável | M5 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07660-805 | | | 7,20 € | | 07660-106 | aço inoxidável | M6 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | 07660-806 | | | 7,00 € | | 07660-108 | aço inoxidável | M8 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 07660-808 | | | 7,38 € | | 07660-108X1 | aço inoxidável | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 07660-808 | | | 7,38 € | | 07660-110 | aço inoxidável | M10 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 07660-810 | | | 8,46 € | | 07660-110X125 | aço inoxidável | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 07660-810 | | | 8,46 € | | 07660-112 | aço inoxidável | M12 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 07660-812 | | | 10,79 € | | 07660-112X125 | aço inoxidável | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 07660-812 | | | 10,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|