Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Encaixes roscados autocortantes com furos de corte
  • Encaixes roscados autocortantes com furos de corte
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço cementado, galvanizado, amarelo passivado (sem cromo VI).
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Encaixes roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os encaixes roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Estes insertos roscados com furos para corte são contruídos principalmente para materiais de difícil usinagem. Através da parede mais grossa, pode-se absorver força adicional no processo de usinagem, a qual será distribuída sobre os três furos de corte.

Desenhos

Encaixes roscados autocortantes com furos de corte
Encaixes roscados autocortantes com furos de corte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
D1

D2PLT
mín.
R min.
com metal
de liga leve
R min.
com ferro
fundido
R min.
com
plástico
Número de encomenda
Ferramenta
para montagem manual
Número de encomenda
Ferramenta para
montagem com máquinas
CADAces.PreçoEncomendar
07653-03AçoM350,64611,51,2507652-80307652-903  0,41 €
07653-04AçoM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  0,45 €
07653-05AçoM581791,62,4207652-80507652-905  0,46 €
07653-06AçoM6101,25810232,507652-80607652-906  0,49 €
07653-08AçoM8121,59112,43,6307652-80807652-908  0,60 €
07653-10AçoM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1,60 €
07653-12AçoM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  2,13 €
07653-103Aço inoxidávelM350,64611,51,2507652-80307652-903  1,25 €
07653-104Aço inoxidávelM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  1,27 €
07653-105Aço inoxidávelM581791,62,4207652-80507652-905  1,33 €
07653-106Aço inoxidávelM6101,25810232,507652-80607652-906  1,24 €
07653-108Aço inoxidávelM8121,59112,43,6307652-80807652-908  1,38 €
07653-110Aço inoxidávelM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1,99 €
07653-112Aço inoxidávelM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  3,34 €