|
|
07652Ferramentas para montagem de insertos roscados autocortantes |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Ferramenta para montagem manual, zincada. Ferramenta para montagem com máquinas, brunida.Indicação:A inserção manual ocorre por meio de ferramenta para montagem manual e desandador, assim como com uma chave de fenda elétrica, catraca, soquete, etc.. A montagem mecânica é efetuada com uma ferramenta para montagem com máquinas, preferencialmente, sobre máquinas de corte de roscas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 Rosca fêmea | D2 | D3 | L Comprimento | S | SW | Torque de aperto Valores de referência Nm | Valores de referência de rotação para metal de liga leve Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07652-803 | versão manual | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 13,35 € | | 07652-804 | versão manual | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 13,35 € | | 07652-805 | versão manual | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 13,35 € | | 07652-806 | versão manual | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 13,35 € | | 07652-808 | versão manual | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 16,19 € | | 07652-810 | versão manual | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 17,97 € | | 07652-812 | versão manual | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 19,58 € | | 07652-903 | modelo da máquina | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 118,19 € | | 07652-904 | modelo da máquina | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 118,19 € | | 07652-905 | modelo da máquina | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 148,12 € | | 07652-906 | modelo da máquina | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 148,12 € | | 07652-908 | modelo da máquina | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 148,12 € | | 07652-910 | modelo da máquina | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 192,99 € | | 07652-912 | modelo da máquina | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 192,99 € | | 07652-916 | modelo da máquina | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 372,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|