Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte
  • Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço cementado, galvanizado, amarelo passivado (sem cromo VI).
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Encaixes roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os encaixes roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Em alguns materiais, os encaixes roscados com fenda de corte amortecem levemente para dentro na área da fenda de corte. Assim, é gerado um certo bloqueio do parafuso. Se isto não for desejado, recomendamos a utilização de encaixes roscados com furo de corte.

Desenhos

Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte
Encaixes roscados autocortantes com fenda de corte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
D1D2PLT
mín.
R min.
com metal
de liga leve
R min.
com ferro
fundido
R min.
com
plástico
Número de encomenda
Ferramenta
para montagem manual
Número de encomenda
Ferramenta para
montagem com máquinas
CADAces.PreçoEncomendar
07652-03AçoM350,56811,51,2507652-80307652-903 0,28 €
07652-04AçoM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 0,33 €
07652-05AçoM58110131,62,4207652-80507652-905 0,33 €
07652-06AçoM6101,51417232,507652-80607652-906 0,41 €
07652-08AçoM8121,515182,43,6307652-80807652-908 0,53 €
07652-10AçoM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 0,62 €
07652-12AçoM12161,522263,24,8407652-81207652-912 0,85 €
07652-16AçoM16201,52227465-07652-916 2,48 €
07652-103Aço inoxidávelM350,56811,51,2507652-80307652-903 0,99 €
07652-104Aço inoxidávelM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 1,21 €
07652-105Aço inoxidávelM58110131,62,4207652-80507652-905 1,31 €
07652-106Aço inoxidávelM6101,51417232,507652-80607652-906 1,20 €
07652-108Aço inoxidávelM8121,515182,43,6307652-80807652-908 1,66 €
07652-110Aço inoxidávelM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 2,35 €
07652-112Aço inoxidávelM12161,522263,24,8407652-81207652-912 2,81 €
07652-116Aço inoxidávelM16201,52227465-07652-916 5,67 €