norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço níquel cromo resistente a ácidos e ferrugem 1.4301.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As roscas postiças HeliCoil®plus representam um recurso indispensável em todas as operações de usinagem de metal e oficinas de reparos.
Furos roscados com rachaduras, desgastados ou excessivamente grandes serão refeitos em questão de minutos em seus diâmetros originais. Sem qualquer falha técnica e sem restrição de duração, resistentes às influências corrosivas e exigências térmicas. Assim, torna-se possível um reaproveitamento adicional de caros produtos, os quais seriam descartados.
Através da alta qualidade do acabamento superficial, é garantido um limite de elasticidade ideal, bem como uma alta força de pré-carga de parafusos altamente resistentes.
As roscas postiças HeliCoil®plus também são excepcionais para roscas móveis em todas as peças de metal de liga leve ou de fundição. As instruções para montagem e roscas adequadas podem ser encontradas na caixa de sortimentos. Outras dimensões, inclusive das ferramentas de montagem, podem ser fornecidas sob consulta.

Caixa de sortimentos
Composta por roscas postiças M5 até M12, cada uma com três comprimentos diferentes, broca helicoidal (apenas para os encaixes M5 - M10), macho de abrir roscas manual especial, fuso de montagem e ferramenta de quebra.

Kit de reparos
Composto por roscas postiças de um tamanho em três diferentes comprimentos cada, broca helicoidal, macho de abrir roscas manual especial, fuso de montagem e ferramenta de quebra.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07645 Roscas postiças HeliCoil®plus 478 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Roscas postiças contidas
na linha de produtos
Quantidade de
roscas postiças
por unidade
Comprimento das roscas
em estado montado mm
CADAces.PreçoEncomendar
07645-01Caixa De SortimentosM5
M6
M8
M10
M12
105 / 7,5 / 10
6 / 9 / 12
8 / 12 / 16
10 / 15 / 20
12 / 18 / 24
 519,77 €
Código do artigo

Versão

Encaixes roscadosQuantidade de
roscas postiças
por unidade
Comprimento das roscas
em estado montado mm
CADAces.PreçoEncomendar
07645-0523Kit De ReparoM520 cada5 / 7,5 / 10 104,54 €
07645-0623Kit De ReparoM620 cada6 / 9 / 12 92,82 €
07645-0823Kit De ReparoM810 cada8 / 12 / 16 92,08 €
07645-1023Kit De ReparoM1010 cada10 / 15 / 20 112,19 €
07645-1223Kit De ReparoM1210 cada12 / 18 / 24 116,04 €
Código do artigo

Versão

Encaixes roscadosComprimento das roscas
em estado montado mm
CADAces.PreçoEncomendar
07645-0521Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM55 1,05 €
07645-0531Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM57,5 1,09 €
07645-0541Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM510 1,20 €
07645-0621Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM66 1,02 €
07645-0631Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM69 1,18 €
07645-0641Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM612 1,33 €
07645-0821Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM88 1,12 €
07645-0831Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM812 1,30 €
07645-0841Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM816 1,45 €
07645-1021Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1010 1,52 €
07645-1031Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1015 1,77 €
07645-1041Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1020 2,02 €
07645-1221Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1212 3,57 €
07645-1231Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1218 4,20 €
07645-1241Roscas Postiças Avulsas Para ReposiçãoM1224 4,75 €