norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que a pressão final regulável for atingida, o manípulo serrilhado girará em falso.
O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado que se encontra na cabeça.
Em combinação com uma arruela de pressão (07138, 07140 ou 07141), o parafuso de torque com pino de pressão esférica é adequado especialmente para a fixação de superfícies inclinadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07134 Parafusos de torque com pino de pressão esférica 160 kB

Desenhos

Parafusos de torque com pino de pressão esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoDD1D2D3HLL1L2F1
N
F2
N
RCADAces.PreçoEncomendar
07134-06X40M6254,54,1204062,5408003  101,95 €
07134-06X60M6254,54,1206062,5408003  103,85 €
07134-08X60M82565,320607,53406505  103,85 €
07134-08X80M82565,320807,53406505  106,61 €
07134-10X60M102587,2206094,5405506 106,61 €
07134-10X80M102587,2208094,5405506 132,37 €
07134-12X80M122587,22080104,5404506 132,37 €
07134-12X100M122587,220100104,5404506 132,37 €