Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de torque com suporte
  • Parafusos de torque com suporte
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que for atingida a pressão final desejada ajustável, o manípulo serrilhado será liberado.
O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado, que se encontra na cabeça.
Indicação de desenho:
F1 = Pressão final mínima
F2 = Pressão final máxima
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07132 Parafusos de torque com suporte 100 kB

Desenhos

Parafusos de torque com suporte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
07132-06M62564520840800 64,62 €
07132-10M102564520840550 82,06 €
07132-12M122564520840450 82,06 €