|
|
07131Parafusos de torque com acoplamento de ranhuras |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que a pressão final regulável for atingida, o manípulo serrilhado girará em falso. O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado que se encontra na cabeça. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07131-06 | M6 | 25 | 4,7 | 2,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 800 | | | 113,09 € | | 07131-10 | M10 | 25 | 7,7 | 4,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 550 | | | 161,51 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|