Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de torque com pino de pressão
  • Parafusos de torque com pino de pressão
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que for atingida a pressão final desejada ajustável, o manípulo serrilhado será liberado.
O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado, que se encontra na cabeça.
Indicação de desenho:
F1 = Pressão final mínima
F2 = Pressão final máxima
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07130 Parafusos de torque com pino de pressão 137 kB

Desenhos

Parafusos de torque com pino de pressão

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
Filtro
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450