norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Versão:Bucha brunida.Indicação:O torque necessário é ajustado através de um parafuso de ajuste. Quando o torque ajustado for atingido, o botão recartilhado girará livremente.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de ajuste para regulagem do torque
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07125_IG Botões recartilhados para torque com rosca fêmea 240 kB

Desenhos

Botões recartilhados para torque com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
TamanhoD

D1D2D3D4HH1TTorque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
07125-205rosca fêmeaaçografite RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2051rosca fêmeaaçolaranja RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2052rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2053rosca fêmeaaçoazul RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2055rosca fêmeaaçocinza RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2056rosca fêmeaaçovermelho RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2057rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-206rosca fêmeaaçografite RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2061rosca fêmeaaçolaranja RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2062rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2063rosca fêmeaaçoazul RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2065rosca fêmeaaçocinza RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2066rosca fêmeaaçovermelho RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2067rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-306rosca fêmeaaçografite RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3061rosca fêmeaaçolaranja RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3062rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3063rosca fêmeaaçoazul RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3065rosca fêmeaaçocinza RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3066rosca fêmeaaçovermelho RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3067rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-308rosca fêmeaaçografite RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3081rosca fêmeaaçolaranja RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3082rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3083rosca fêmeaaçoazul RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3085rosca fêmeaaçocinza RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3086rosca fêmeaaçovermelho RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3087rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €